(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TBM08RF12-2.25
穴あけ・旋削加工用複合工具 TACバイト

穴あけ・旋削加工用複合工具 TBM08RF12-2.25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,912円
税込単価
32,903円

穴あけ加工から外径・内径旋削加工までを一本で対応できるように開発した複合工具。

詳細情報を確認する

  • 油穴(オイルホール):
  • 刃数(枚):
    1
  • 給油方式(詳細):
    内部給油

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TBM08RF12-2.25 解除

Loading...

TBM08RF12-2.25 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

ホルダサイズの拡充により適用範囲を拡大

 

新ラインナップ

  • 最小加工径 (DMIN) φ18 - 32 mm のホルダを追加
穴あけ・旋削加工用複合工具 特長-1
 

特長

穴あけ・旋削加工用複合工具 特長-2 確実な切りくず排出を実現する
最適化された内部給油仕様
最適なブレーカ設計により、あらゆる加工形態での
優れた切りくず処理を実現
フラットに近い穴底仕上げ形状 高い工具剛性と円滑な切りくず排出を
実現する専用フルート構造
両面2 コーナ仕様インサート 強固なクランプ剛性を実現する
ダブテール形状を採用
 

性能・試験情報

切削性能

穴あけ加工

穴あけ・旋削加工用複合工具 pホルダ : TBM25RF32-2.25
インサート : XOMU120404-PS AH725
被削材 : S45C
加工形態 : 穴あけ加工
切削油 :内部給油
穴あけ・旋削加工用複合工具 切削性能-1 穴あけ
 
穴あけ・旋削加工用複合工具 切削性能-2

穴あけ加工における安定加工と良好な切りくず処理を実現。

 

内径旋削加工

穴あけ・旋削加工用複合工具 pホルダ : TBM25RF32-2.25
インサート : XOMU120404-PS AH725
被削材 : S45C
加工形態 : 内径旋削加工
切削油 : 内部給油
穴あけ・旋削加工用複合工具 切削性能-3 旋削
 
穴あけ・旋削加工用複合工具 切削性能-4

内径仕上げ加工における優れた切りくず処理を実現。

 

外形図

穴あけ・旋削加工用複合工具 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

使用方法・事例

加工事例

加工部品名取手部品ベアリング部品
ホルダTBM18RF25-2.25TBM25RF32-2.25
インサートXOMU09T304-PSXOMU120404-PS
材種AH725AH725
被削材S45CFCD450
穴あけ・旋削加工用複合工具 加工事例-1穴あけ・旋削加工用複合工具 加工事例-2
切削条件切削速度 : Vc (m/min)穴あけ加工: 70、内径加工: 70内径加工: 60、端面加工: 100
送り : f (mm/rev)穴あけ加工: 0.09、内径加工: 0.25内径加工: 0.2、端面加工: 0.15
切削油湿式湿式
結果穴あけ・旋削加工用複合工具 加工事例-3穴あけ・旋削加工用複合工具 加工事例-4
TungBoreMini を使用することで、工具を現状の3本から1本へ集約。大幅な生産性改善を実現した。 
 

推奨切削条件

標準切削条件

穴あけ加工

ISO被削材切削速度
Vc (m/min)
最小加工径: DMIN (mm)
φ10φ12φ14φ16φ18φ20φ25φ32
送り: f (mm/rev)
穴あけ・旋削加工用複合工具 p低炭素鋼
合金鋼
50 - 1800.02 - 0.050.02 - 0.070.01 - 0.0750.01 - 0.080.05 - 0.130.05 - 0.130.05 - 0.140.05 - 0.14
穴あけ・旋削加工用複合工具 mステンレス鋼50 - 1600.02 - 0.050.02 - 0.070.01 - 0.0750.01 - 0.080.05 - 0.130.05 - 0.130.05 - 0.140.05 - 0.14
穴あけ・旋削加工用複合工具 k鋳鉄50 - 1800.02 - 0.050.02 - 0.070.01 - 0.0750.01 - 0.080.05 - 0.130.05 - 0.130.05 - 0.140.05 - 0.14
穴あけ・旋削加工用複合工具 nアルミ合金100 - 3000.02 - 0.050.02 - 0.070.01 - 0.0750.01 - 0.080.05 - 0.130.05 - 0.130.05 - 0.140.05 - 0.14
 

内径旋削加工

ISO被削材切削速度
Vc (m/min)
最小加工径: DMIN (mm)
φ10φ12φ14φ16φ18φ20φ25φ32
切込み : ap (mm)
穴あけ・旋削加工用複合工具 p低炭素鋼
合金鋼
50 - 1800.5 - 30.5 - 3.50.5 - 4.50.5 - 50.5 - 5.50.5 - 60.5 - 6.50.5 - 7
送り: f (mm/rev)
0.05 - 0.20.05 - 0.20.05 - 0.20.05 - 0.20.1 - 0.30.1 - 0.30.1 - 0.30.1 - 0.4
ISO被削材切削速度
Vc (m/min)
最小加工径: DMIN (mm)
φ10φ12φ14φ16φ18φ20φ25φ32
切込み : ap (mm)
穴あけ・旋削加工用複合工具 mステンレス鋼50 - 1600.5 - 30.5 - 3.50.5 - 4.50.5 - 50.5 - 5.50.5 - 60.5 - 6.50.5 - 7
送り: f (mm/rev)
0.05 - 0.20.05 - 0.20.05 - 0.20.05 - 0.20.1 - 0.30.1 - 0.30.1 - 0.30.1 - 0.4
ISO被削材切削速度
Vc (m/min)
最小加工径: DMIN (mm)
φ10φ12φ14φ16φ18φ20φ25φ32
切込み : ap (mm)
穴あけ・旋削加工用複合工具 k鋳鉄50 - 1800.5 - 30.5 - 3.50.5 - 4.50.5 - 50.5 - 5.50.5 - 60.5 - 6.50.5 - 7
送り: f (mm/rev)
0.05 - 0.20.05 - 0.20.05 - 0.20.05 - 0.20.1 - 0.30.1 - 0.30.1 - 0.30.1 - 0.4
ISO被削材切削速度
Vc (m/min)
最小加工径: DMIN (mm)
φ10φ12φ14φ16φ18φ20φ25φ32
切込み : ap (mm)
穴あけ・旋削加工用複合工具 nアルミ合金100 - 3000.5 - 30.5 - 3.50.5 - 4.50.5 - 50.5 - 5.50.5 - 60.5 - 6.50.5 - 7
送り: f (mm/rev)
0.05 - 0.20.05 - 0.20.05 - 0.20.05 - 0.20.1 - 0.30.1 - 0.30.1 - 0.30.1 - 0.4

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
加工穴深さ(L/D)(mm)
全長(L1)(mm)
突出長(L2)(mm)
首下長・溝長(L3)(mm)
シャンク径・MT No
適用チップ
シャンク長(mm)
適合ネジ
適合レンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBM08RF12-2.25

8
18
64
22.5
18
12mm
XCMT040102R-PS
41.5
CSTD-1.8
T-6D

1個

29,912( 32,903円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

穴あけ加工から外径・内径旋削加工までを一本で対応できるように開発した複合工具。

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

TBM08RF12-2.25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

穴あけ・旋削加工用複合工具の型番TBM08RF12-2.25のページです。
型番TBM08RF12-2.25に関する仕様情報を記載しております。

穴あけ・旋削加工用複合工具のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TBM10LF12-2.25
TBM10RF12-2.25
TBM12LF16-2.25
TBM12RF16-2.25
TBM14LF16-2.25
TBM14RF16-2.25
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
加工穴深さ(L/D)
(mm)
全長(L1)
(mm)
突出長(L2)
(mm)
首下長・溝長(L3)
(mm)
シャンク径・MT No 適用チップ シャンク長
(mm)
適合ネジ 適合レンチ

27,080円

( 29,788円 )
1個 -

1日目

1022.569.9528.4522.512mmXOMU05X204-PS41.5CSTB-2L040T-6D

27,080円

( 29,788円 )
1個 -

1日目

1022.569.9528.4522.512mmXOMU05X204-PS41.5CSTB-2L040T-6D

27,680円

( 30,448円 )
1個 -

1日目

122777.4333.532716mmXOMU06H204-PS43.9CSPB-2.2IP-7D

27,680円

( 30,448円 )
1個 -

1日目

122777.4333.532716mmXOMU06H204-PS43.9CSPB-2.2IP-7D

28,430円

( 31,273円 )
1個 -

1日目

1431.584.9738.5731.516mmXOMU07H304-PS46.4CSPB-2.5IP-8D

28,430円

( 31,273円 )
1個 -

1日目

1431.584.9738.5731.516mmXOMU07H304-PS46.4CSPB-2.5IP-8D

刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました