(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルカット フォレスト エマルション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MCF-5E
メタルカット フォレスト エマルション セッサクユザイ

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
13,196円
税込単価
14,516円

【特長】・『針葉樹の蒸留抽出物』を配合し、すがすがしさを感じさせる森林の香りで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    水溶性
  • 商品タイプ:
    エマルション
  • 色:
    乳白色
  • 材質1:
    主成分:精製鉱物油
  • 容量(L):
    18
  • 使用倍率(研削):
    20~40倍
  • 使用倍率(切削):
    10~30倍

Loading...

 
カタログを表示

MCF-5E の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
pH(20倍液)
粘度([[MM2]]/s)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCF-5E

4989999992977
215-6040
16700.0
9.0
14~22

1個

13,196( 14,516円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・『針葉樹の蒸留抽出物』を配合し、すがすがしさを感じさせる森林の香りで工場内に臭気改善効果をもたらします。
・鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。
・重切削の領域まで使用できます。
【用途】
・マシニングセンター(中~重切削)。
・NC旋盤。
・フライス加工。
・複合加工機。
【材質】
・主成分:精製鉱物油

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルカット フォレスト エマルションの型番MCF-5Eのページです。
型番MCF-5Eに関する仕様情報を記載しております。

メタルカット フォレスト エマルションのレビュー

評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
マシニングセンターのクーラント
評価 3.0満足度:3.02023/03/07
エマルジョンタイプの悪臭対策として購入。
原液はエマルジョン特融の変な臭いはなく、強い杉の臭い(作業者曰く、トイレの芳香剤)がした。いやな臭いではない。
最初は強い臭いがしたが、2週間もするとほぼ無臭になった。継ぎ足しているが、それでもタンクの近くに立っていても特に臭いはしない。
2ヶ月使用したところカビが発生したので中止した。地域の水の相性などがあるらしい。残念。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
MCF-11E
MCF-15E
MCF-16E
MCF-18E
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) pH(20倍液) 粘度([[MM2]]/s)

19,471円

( 21,418円 )
1個 あり

1日目

4989999976502215-604317000.09.820~30

15,518円

( 17,070円 )
1個 あり

1日目

4989999976519215-604416000.09.225~35

23,531円

( 25,884円 )
1個 あり

4日目

4989999976526215-604217600.09.570~90

23,752円

( 26,127円 )
1個 あり

1日目

4989999597592206-864317500.08.730~40

切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました