(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FG102-83
こて先温度計 FG-102 HKO コレサキオンドケイ

こて先温度計 FG-102 FG102-83

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
91,961円
税込単価
101,157円

【特長】・トレーサビリティ機能付き こて先温度計・測定ミスゼロ、測定温度の記載...

詳細情報を確認する

型番

FG102-83 解除

Loading...

FG102-83 の仕様・寸法情報

型番
仕様
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FG102-83

出荷時校正なし
本体、乾電池/6コ(単3/お試し用)、バーコードリーダー、USBケーブル、ソフトウエア(CD-ROM)、センサー1コ、バーコードシール(はんだこてID用30枚)バーコードシール(測定者ID用30枚)、取扱説明書、保証書(3年保証)

1個

91,961( 101,157円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トレーサビリティ機能付き こて先温度計
・測定ミスゼロ、測定温度の記載ミスゼロ、温度測定の標準化、こて先温度の確実な履歴管理を実現
・長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載

カタログ

 

Loading...

FG102-83で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

こて先温度計 FG-102の型番FG102-83のページです。
型番FG102-83に関する仕様情報を記載しております。

こて先温度計 FG-102のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FG102-84
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 付属品

101,641円

( 111,805円 )
1個 あり

15日目

出荷時校正付き本体、乾電池/6コ(単3/お試し用)、バーコードリーダー、USBケーブル、ソフトウエア(CD-ROM)、センサー1コ、バーコードシール(はんだこてID用30枚)バーコードシール(測定者ID用30枚)、取扱説明書、保証書(3年保証)、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

こて先温度計・はんだこてテスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました