(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトドライバ-用ソケット

インパクトドライバ-用ソケット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,411円 ~ 7,579円
税込価格
3,752円 ~ 8,337円

【特長】・軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です・ソケット部のシャ...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドリル
  • ソケット形状:
    6角
  • 全長(mm):
    105
  • はめ合い部深さ(mm):
    30
  • 溝位置(mm):
    14
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 軸寸法(mm):
    6.35
  • 軸六角部長さ:
    30

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
外径(mm)
JANコード
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
26
35
4975180225559
200g

1個

3,411( 3,752円 )

1日目

27
36.2
4975180225566
210g

1個

4,454( 4,899円 )

1日目

30
40
4975180225573
240g

1個

3,857( 4,243円 )

1日目

32
42.5
4975180225580
260g

1個

5,025( 5,528円 )

1日目

36
47.4
4975180225597
300g

1個

7,579( 8,337円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です
・ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく、長期に渡る使用にも耐えうる強度を備えています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトドライバ-用ソケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト