(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
急速充電器
  • 数量スライド割引

急速充電器 (レビュー)

通常価格(税別)
17,575円
税込価格
19,333円
通常出荷日
1日目
【特長】
・充電時間[気温20℃時]
BSL36A18:約25分
BSL36B18:約40分
BSL36C18:約15分
BSL1860:約30分
BSL1830C:約30分
BSL1830:約15分
BSL1460:約30分
BSL1430C:約30分
BSL1430:約15分
BSL36A18使用時実用充電(80%):約19分
満充電:約25分
・深夜の住宅街並みの静かさ。低騒音約45db(従来機比-7db)
・約80%の充電でお知らせしてくれる実用充電表示機能
・インバーター式でない発電機でも充電可能
・寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応
・USB端子付き。蓄電池からもスマホの充電可能
・充電状況が分かりやすい5段階電池容量ランプ
【用途】
・リチウムイオン電池の充電
・USB機器の充電

急速充電器のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー

高評価レビュー

バッテリーの充電
評価 5.0満足度:5.02023/04/27
14.4~18ボルト(マルチボルト含む)に対応しているので、古い14.4ボルトのバッテリーも充電できて助かっています。特に充電完了までの時間が、明らかに早くなっています。古い充電器は使わなくなりました。ファンの音も静かでした。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    バッテリーの充電
    評価 5.0満足度:5.02023/04/27
    14.4~18ボルト(マルチボルト含む)に対応しているので、古い14.4ボルトのバッテリーも充電できて助かっています。特に充電完了までの時間が、明らかに早くなっています。古い充電器は使わなくなりました。ファンの音も静かでした。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。