(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタンエアホース EAZシリーズ

ウレタンエアホース EAZシリーズ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,805円 ~ 7,770円
税込価格
5,286円 ~ 8,547円

作業性や見た目も優れたエアー作業の必需品です。

詳細情報を確認する

  • 最高使用圧力(Mpa):
    1.5
  • 最小曲げ半径:
    40mm

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
ホース長(m)
ホースサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
内径:6.5mm、外径:10mm

1個

5,198( 5,718円 )

3日目

30
内径:6.5mm、外径:10mm

1個

7,770( 8,547円 )

4日目

10
内径:8.5mm、外径:12.5mm

1個

4,805( 5,286円 )

4日目

20
内径:8.5mm、外径:12.5mm

1個

7,640( 8,404円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業性や見た目も優れたエアー作業の必需品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウレタンエアホース EAZシリーズのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
エア配管
評価 4.0満足度:4.02021/08/25
何時もは、予備のカプラと予備のホースで制作していましたが、
セット品を購入した方が安くなるのでこの商品にしました。
品質も問題有りません。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました