(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタンエアホース EUH-10RL/EUH-20RL

型番:EUH-10RL 8.5
ウレタンエアホース EUH-10RL/EUH-20RL EVA ウレタンエアホース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,355円
税込単価
5,891円

内径8.5mmの大流量ウレタンエアホースです。

詳細情報を確認する

  • ホースサイズ:
    内径:8.5mm、外径:12.5mm

型番

EUH-10RL 8.5 解除

Loading...

EUH-10RL 8.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ホース長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EUH-10RL 8.5

10

1個

5,355( 5,891円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内径8.5mmの大流量ウレタンエアホースです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウレタンエアホース EUH-10RL/EUH-20RLの型番EUH-10RL 8.5のページです。
型番EUH-10RL 8.5に関する仕様情報を記載しております。

ウレタンエアホース EUH-10RL/EUH-20RLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EUH-20RL 8.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ホース長
(m)

9,005円

( 9,906円 )
1個 あり

5日目

20

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました