(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LTAIR100-MBHS
ロックタイトエアマシンバイス マシンバイス

ロックタイトエアマシンバイス LTAIR100-MBHS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
468,988円
税込単価
515,887円

【特長】・空圧対応マシンバイスでクランプ作業の工程集約に・供給エアー圧力0.7...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 口幅(mm):
    102
  • 口深さ(mm):
    45
  • 最大締付力(kN):
    10(0.7MPa時)
  • A(mm):
    344
  • B(mm):
    469.2
  • C(mm):
    104
  • 標準ガイドブロック巾(mm):
    14

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

LTAIR100-MBHS 解除

Loading...

LTAIR100-MBHS の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

  • 単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。
  • 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10KNが得られます。
  • 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。
  • 固定口金側からハンドル操作する仕様です。固定口側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者への負担の軽減できます。
  • ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。

自動化対応ロックタイトエアマシンバイス

外形図

ロックタイトエアマシンバイス 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

ロックタイトエアマシンバイス 使用方法・使用事例1

(1)操作ハンドルを取付口に付け、回転させ可動体をワーク位置まで移動させます。エアー供給時の可動体のストロークは3mmの為、ワークと可動体の隙間は1~2mm以内でご使用ください。

ロックタイトエアマシンバイス 使用方法・使用事例2

(2)クランプエアーを供給しワークをクランプします。

ロックタイトエアマシンバイス 使用方法・使用事例3
ロックタイトエアマシンバイス 使用方法・使用事例4

使用事例

ロックタイトエアマシンバイス 使用事例

機種別対応表

No.標準対応オプション品の追加
可動体開閉可動体の
開閉動作検出
油圧ユニットの
クランプ圧力検出
ワークプッシュワークストッパー
(ワーク有無検出ポート付き)
口金
(ワーク有無検出ポート付き)
LTAIR100エア供給により
自動
××
LTAIR100-MBS×
LTAIR100-HS×
LTAIR100-MBHS
  • LTAIR100-MBSは可動体がクランプ/アンクランプの動作が正常に行われているか検知センサー付き。これによりワークの締め忘れを防止します。(センサーは取り回しにより左右付替えができます)
  • LTAIR100-HSは締付力の低下がないか油圧シリンダー内に圧力センサーを搭載。他の機器を使用する締付力の日常点検がセンサーによって不要となり、常に監視状態になるので機械や刃物、ワークなどの破損を防止します。
  • LTAIR100-MBHSはMBSとHSの両センサーを搭載。
  • オプション品の追加により、さらに各作業工程の集約ができます。
ロックタイトエアマシンバイス 使用方法・使用事例5
ロックタイトエアマシンバイス 使用方法・使用事例6

オプション品取付時

使用例

ロックタイトエアマシンバイス 使用方法・使用事例7
ロックタイトエアマシンバイス 使用方法・使用事例8
ロックタイトエアマシンバイス 使用方法・使用事例9

立形MCでの多連バイス例

ロックタイトエアマシンバイス 使用方法・使用事例10

ロボット搬送との運用例

選定サポート情報

主なオプション部品

ロックタイトエアマシンバイス 選定サポート1

ワークプッシュ

ロックタイトエアマシンバイス 選定サポート2
  • ワークを押し当てるために複動エアシリンダ―を内蔵した横押しユニットです。
  • ワークストッパー(ワーク有無検出ポート付き)との併用でより確実なワーク設置ができます。

ワークストッパー(ワーク有無検出ポート付き)

ロックタイトエアマシンバイス 選定サポート3
  • 差圧センサーとの組合せでワークが口幅方向の任意の位置に設置されているか検出します。
  • ワークプッシュとの併用でより確実なワーク設置ができます。

口金(ワーク有無検出ポート付き)

ロックタイトエアマシンバイス 選定サポート4
  • ロックタイトエアマシンバイス専用のワークの着座検出用の穴を設けた口金です。
  • 着座センサーとの組合せでワークの有無を検知できます。
  • 継手は左右どちらにも付け替えられます。

その他のオプション部品

ロックタイトエアマシンバイス 選定サポート5

取付クランプセット

ロックタイトエアマシンバイス 選定サポート6

ガイドブロック

ロックタイトエアマシンバイス 選定サポート7

ワークストッパー

ロックタイトエアマシンバイス 選定サポート8

ステップ口金

ロックタイトエアマシンバイス ハンドル

ハンドル

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
質量(kg)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LTAIR100-MBHS

338
30
標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm:1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm:1組、標準口金:2枚1組-1セット、ハンドル:1本、可動体検知センサーケーブル:1m、油圧センサーケーブル:5m

1個

468,988( 515,887円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空圧対応マシンバイスでクランプ作業の工程集約に
・供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます
・切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

LTAIR100-MBHSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイトエアマシンバイスの型番LTAIR100-MBHSのページです。
型番LTAIR100-MBHSに関する仕様情報を記載しております。

ロックタイトエアマシンバイスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LTAIR-100
LTAIR100-HS
LTAIR100-MBS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大口開き
(mm)
質量
(kg)
付属品

216,750円

( 238,425円 )
1個 -

3日目

13826標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm:1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm:1組、標準口金:2枚1組-1セット、ハンドル:1本

355,445円

( 390,990円 )
1個 -

3日目

33828標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm:1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm:1組、標準口金:2枚1組-1セット、ハンドル:1本、油圧センサーケーブル:5m

301,141円

( 331,255円 )
1個 -

3日目

33828標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm:1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm:1組、標準口金:2枚1組-1セット、ハンドル:1本、可動体検知センサーケーブル:1m

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました