(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイトCV精密マシンバイス 多連バイス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LTCV100-2
ロックタイトCV精密マシンバイス 多連バイス マシンバイス

通常単価(税別)
556,750円
税込単価
612,425円

【特長】・同種のワークの多数個加工、多工程加工、長物加工に便利です・機械テーブ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 付属品:
    ガイドブロック:2個1組、ハンドル:1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

LTCV100-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

LTCV100-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
適合バイス
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LTCV100-2

450
350
165
LTCV100

1個

556,750( 612,425円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・同種のワークの多数個加工、多工程加工、長物加工に便利です
・機械テーブルへの位置決めは、ガイドブロックにより容易にできます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイトCV精密マシンバイス 多連バイスの型番LTCV100-2のページです。
型番LTCV100-2に関する仕様情報を記載しております。

ロックタイトCV精密マシンバイス 多連バイスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LTCV100-3
LTCV100-4
LTCV100H-2
LTCV100H-3
LTCV100H-4
LTCV125-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
適合バイス

782,000円

( 860,200円 )
1個 -

3日目

600350165LTCV100

1,045,500円

( 1,150,050円 )
1個 -

3日目

800350165LTCV100

590,750円

( 649,825円 )
1個 -

3日目

450350165LTCV100H

841,500円

( 925,650円 )
1個 -

3日目

600350165LTCV100H

1,130,500円

( 1,243,550円 )
1個 -

3日目

800350165LTCV100H

616,250円

( 677,875円 )
1個 -

3日目

450400170LTCV125

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました