(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ

通常価格(税別)
10,906円 ~ 18,229円
税込価格
11,997円 ~ 20,052円

マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • D(mm):
    63
  • G(mm):
    32

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
E(mm)
セット内容
適合機種
レッグクランプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13.5
12
23~38
Tスロットナット:TNM1412K、六角ボルト:M12×60、座金:WF12
LTFV-75/LT5AU-75(F、M、FM)/5AU75-130/5AU-170
専用クランプ+スペーサ

1個

10,906( 11,997円 )

3日目

15.7
17
28~36
Tスロットボルト:BT16080M、フランジナット:FNM0016
LTCV100(S、H、SH)/LTCV125(S、H、SH)/LTCV160(S、H、SH)/LTCV200(S、H、SH)/LTFV100Q/LTF(V、H)125Q/LT150MC/LTM150WL/LT5AU100(F、M、FM)
LCMC161

1個

16,778( 18,456円 )

3日目

17
17
28~36
Tスロットナット:TNM1816、フランジナット:FNM0016、スタッドボルト:BM16100、座金:WFT1605
LTCV100(S、H、SH)/LTCV125(S、H、SH)/LTCV160(S、H、SH)/LTCV200(S、H、SH)/LTFV100Q/LTF(V、H)125Q/LT150MC/LTM150WL/LT5AU100(F、M、FM)
LCMC161

1個

18,229( 20,052円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マシンバイスシリーズ部品 取付クランプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました