(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MCZ40L30W06
マイクロバイス 口金セルフカット仕様 クランピングユニット

マイクロバイス 口金セルフカット仕様 MCZ40L30W06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
51,425円
税込単価
56,568円

【特長】・コンパクトなワーク嵩上げ用バイス、刃具干渉の軽減に・小物・薄物ワーク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 口幅(mm):
    40
  • 最大締付力(kN):
    8
  • 付属品:
    取付け用ボルト(M5×17 4本)
  • 熱処理:
    焼入れ
  • 最大操作トルク(N・m):
    7
  • 表面処理:
    黒染め

型番

MCZ40L30W06 解除

Loading...

MCZ40L30W06 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

パーツ毎の購入も可能ですが、セット品での購入がお得となります。

マイクロバイス 口金セルフカット仕様 製品仕様

外形図

マイクロバイス 口金セルフカット仕様 外形図
マイクロバイス 口金セルフカット仕様 外形図2

取付加工図

型番リスト

型番
H(mm)
h(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCZ40L30W06

6
0~2.2

1個

51,425( 56,568円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなワーク嵩上げ用バイス、刃具干渉の軽減に
・小物・薄物ワークの加工に最適です
・ワークに合わせて口金の交換ができます
・バイスの繰返し位置決め精度は±0.02

カタログ

 

MCZ40L30W06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロバイス 口金セルフカット仕様の型番MCZ40L30W06のページです。
型番MCZ40L30W06に関する仕様情報を記載しております。

マイクロバイス 口金セルフカット仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MCZ40L30W10
MCZ40L30W20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
H
(mm)
h
(mm)

51,425円

( 56,568円 )
1個 -

3日目

100~6.2

51,425円

( 56,568円 )
1個 -

3日目

200~16.2

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました