(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:5AU75-SCJ-A
セルフカット口金 マシンバイス

セルフカット口金 5AU75-SCJ-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,645円
税込単価
20,510円

ロックタイト5軸マシンバイス用口金。ワークに合わせてセルフカットが可能です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • B(mm):
    55
  • C(mm):
    35

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

5AU75-SCJ-A 解除

Loading...

5AU75-SCJ-A の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

  • 5軸マシンバイス5AU専用のセルフカット口金です。
  • 材質はアルミ・鉄よりお選びいただけます。

■5軸加工機用マシンバイス 活用メリットとは?

(1)干渉エリアが小さく、加工エリアが広い

5軸マシンバイス用ユニバーサル口金 関連画像1

ワークの嵩上げにより刃具干渉を防ぎ加工エリアを確保します。
刃具がバイスを回避できるので、ワークへの接近性を高め、切削条件が向上、より高精度加工ができます。

(2)少ない掴み代=素材費削減

5軸マシンバイス用ユニバーサル口金 関連画像2

掴み代が少なく、高額な素材費の削減につながります。

(3)反転加工時に主軸移動が無いため高精度加工と座標の削減が可能!!

マシンバイスの場合

5軸マシンバイス用ユニバーサル口金 関連画像3

反転加工時に主軸移動があるため、切削時間が増加。
また、同芯度に影響がでる可能性!

5軸加工機用マシンバイスの場合

5軸マシンバイス用ユニバーサル口金 関連画像4

原点が1か所であるため、反転時に主軸移動が無く、切削時間の削減。
軸移動が最小で高精度な加工ができます。

外形図

セルフカット口金 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

5軸マシンバイス用ユニバーサル口金 使用例
5軸マシンバイス用ユニバーサル口金 使用例2
5軸マシンバイス用ユニバーサル口金 使用例3

注意・禁止事項

  • ワーク形状に合わせてセルフカットをしてご使用ください。

型番リスト

型番
A(mm)
E(mm)
G(mm)
材質
適合バイス
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5AU75-SCJ-A

100
10
27.5
A5052
5AU75(P/GB)、NE75

1個

18,645( 20,510円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロックタイト5軸マシンバイス用口金。ワークに合わせてセルフカットが可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

5AU75-SCJ-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルフカット口金の型番5AU75-SCJ-Aのページです。
型番5AU75-SCJ-Aに関する仕様情報を記載しております。

セルフカット口金のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
5AU125-SCJ-A
5AU125-SCJ-S
5AU75-SCJ-S
LT5AU-125SCJ-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
材質 適合バイス

27,522円

( 30,274円 )
1個 -

3日目

1501327.5A50525AU125(P/GB)

32,849円

( 36,134円 )
1個 -

19日目

1501327.5S45C5AU125(P/GB)

23,971円

( 26,368円 )
1個 -

3日目

1001027.5S45C5AU75(P/GB)、NE75

43,846円

( 48,231円 )
1個 -

3日目

150165S45CLT5AU125F

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました