(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水平ベース510

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:510-3-01
水平ベース510 カコウジグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,160円
税込単価
1,276円

【特長】・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮・トグルサイドクランプ511の取...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

 
カタログを表示

510-3-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
材質
表面処理
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

510-3-01

60
30
48
SM490
亜鉛メッキ
511-3

1個

1,160( 1,276円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮
・トグルサイドクランプ511の取付用ベースです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水平ベース510の型番510-3-01のページです。
型番510-3-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
510-1-01
510-2-01
510-5-6-01
S510-1-01
S510-2-01
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
材質 表面処理 適合機種

810円

( 891円 )
1個 -

3日目

452030.5SM490亜鉛メッキ511-1

1,040円

( 1,144円 )
1個 -

3日目

5324.539SM490亜鉛メッキ511-2

1,280円

( 1,408円 )
1個 -

3日目

783661SM490亜鉛メッキ511-5/511-6

1,740円

( 1,914円 )
1個 -

3日目

452030.5SUS304-S511-1

2,550円

( 2,805円 )
1個 -

3日目

5324.539SUS304-S511-2

補助ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました