(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MCサブテーブル(タップ穴タイプ)

MCサブテーブル(タップ穴タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
302,600円 ~ 637,500円
税込価格
332,860円 ~ 701,250円

タップ穴タイプです。機械テーブルの保護や嵩上げにお使いいただけます。ブッシュ入...

詳細情報を確認する

  • C(mm):
    50
  • H(mm):
    M16
  • 材質:
    FC250
  • 熱処理:
    焼鈍
  • 表面処理:
    塗装(黒皮部)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

MCサブテーブル(タップ穴タイプ) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

MCサブテーブル(タップ穴タイプ) 使用例

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
G(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
320
66ケ

1個

302,600( 332,860円 )

3日目

900
600
187ケ

1個

637,500( 701,250円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タップ穴タイプです。
機械テーブルの保護や嵩上げにお使いいただけます。
ブッシュ入りも可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MCサブテーブル(タップ穴タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました