(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

球面座付フランジナット(SUS304)

型番:SFNM08SS
球面座付フランジナット(SUS304) クランピングパーツ

通常単価(税別)
2,220円
税込単価
2,442円

【特長】・ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます・...

詳細情報を確認する

型番

SFNM08SS 解除

Loading...

カタログを表示

SFNM08SSの仕様・寸法情報

種類ナットネジ径M8
材質ステンレスC(mm)19
D(mm)12F(mm)19
G(mm)4H(mm)10
仕様並目材質詳細SUS304

型番リスト

型番
ネジ径
C(mm)
D(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFNM08SS

M8
19
12
19
4
10

1個

2,220( 2,442円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます
・球面座金とセットです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

球面座付フランジナット(SUS304)の型番SFNM08SSのページです。
型番SFNM08SSに関する仕様情報を記載しております。

球面座付フランジナット(SUS304)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SFNM06SS
SFNM10SS
SFNM12SS
SFNM16SS
SFNM20SS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジ径 C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)

1,680円

( 1,848円 )
1個 -

3日目

M616111638

2,430円

( 2,673円 )
1個 -

3日目

M10221322512

2,890円

( 3,179円 )
1個 -

3日目

M122514.325614

3,280円

( 3,608円 )
1個 -

3日目

M16352035718

4,167円

( 4,584円 )
1個 -

3日目

M20422542822
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジ径 C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト