(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SW06SSMFD
球面座金(SUS)異径タイプ クランピングパーツ

球面座金(SUS)異径タイプ SW06SSMFD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,940円
税込単価
2,134円

ステンレス製球面座金 座金の穴が長穴の場合にご使用ください。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

SW06SSMFD 解除

Loading...

SW06SSMFD の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

球面座金(SUS)異径タイプ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

球面座金(SUS)異径タイプ 使用事例

型番リスト

型番
適合ボルト
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW06SSMFD

M6
12
17
5.2
6.4
7.1
SUS303

1個

1,940( 2,134円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製球面座金 座金の穴が長穴の場合にご使用ください。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

SW06SSMFDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

球面座金(SUS)異径タイプの型番SW06SSMFDのページです。
型番SW06SSMFDに関する仕様情報を記載しております。

球面座金(SUS)異径タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SW06SMFD
SW08SMFD
SW08SSMFD
SW10SMFD
SW10SSMFD
SW12SMFD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合ボルト A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
材質詳細

2,590円

( 2,849円 )
1個 -

3日目

M612175.26.47.1SUS316

3,270円

( 3,597円 )
1個 -

3日目

M817246.88.49.6SUS316

2,500円

( 2,750円 )
1個 -

3日目

M817246.88.49.6SUS303

3,800円

( 4,180円 )
1個 -

3日目

M1021307.110.512SUS316

2,730円

( 3,003円 )
1個 -

3日目

M1021307.110.512SUS303

4,394円

( 4,833円 )
1個 -

3日目

M1224368.91314.2SUS316

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました