(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SW16SSC
球面座金(SUS)連結タイプ クランピングパーツ

球面座金(SUS)連結タイプ SW16SSC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,211円
税込単価
5,732円

連結された構造のため、ボルトを垂直方向でその下面側での使用時に作業効率が向上し...

詳細情報を確認する

型番

SW16SSC 解除

Loading...

SW16SSC の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

球面座金(SUS)連結タイプ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

球面座金(SUS)連結タイプ 使用事例

型番リスト

型番
適合ボルト
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW16SSC

M16
32
17
17
19.7

1個

5,211( 5,732円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

連結された構造のため、ボルトを垂直方向でその下面側での使用時に作業効率が向上します。

カタログ

 

Loading...

SW16SSCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

球面座金(SUS)連結タイプの型番SW16SSCのページです。
型番SW16SSCに関する仕様情報を記載しております。

球面座金(SUS)連結タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SW06SSC
SW08SSC
SW10SSC
SW12SSC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合ボルト A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)

3,600円

( 3,960円 )
1個 -

3日目

M61376.47.4

4,147円

( 4,562円 )
1個 -

3日目

M8178.58.49.7

4,173円

( 4,590円 )
1個 -

3日目

M102110.410.512

4,485円

( 4,934円 )
1個 -

3日目

M122513.11314.8

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました