(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラプレーンクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラプレーンクランプ

通常価格(税別)
1,730円 ~ 2,430円
税込価格
1,903円 ~ 2,673円

エンジニアリングプラスチック (PBT樹脂) クランプ 三次元測定機などでの測...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
63.5
25
13.5
11
20.5
20.5

1個

1,730( 1,903円 )

3日目

101.6
25
18
13.5
38
24

1個

1,890( 2,079円 )

3日目

152.4
29
21.5
16.7
56
27

1個

2,430( 2,673円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エンジニアリングプラスチック (PBT樹脂) クランプ 三次元測定機などでの測定物のクランプに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラプレーンクランプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました