(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリップパッド丸型(正面取付タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GPRZ0520
グリップパッド丸型(正面取付タイプ) クランピングパーツ

通常単価(税別)
4,862円
税込単価
5,348円

強力ノンスリップパッドになっており、黒皮ワークなどに最適です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パッド
  • 材質:
    焼入れ鋼
  • 材質詳細:
    SKH51
  • 熱処理:
    焼入HRC60
  • 表面処理:
    黒染め

型番

GPRZ0520 解除

Loading...

 
カタログを表示

GPRZ0520 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GPRZ0520

20
10

1個

4,862( 5,348円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強力ノンスリップパッドになっており、黒皮ワークなどに最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップパッド丸型(正面取付タイプ)の型番GPRZ0520のページです。
型番GPRZ0520に関する仕様情報を記載しております。

グリップパッド丸型(正面取付タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GPRZ0412H
GPRZ0416
GPRZ0416H
GPRZ0520H
GPRZ0625
GPRZ0625H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)

3,700円

( 4,070円 )
1個 -

3日目

1212

4,511円

( 4,962円 )
1個 -

3日目

1610

4,765円

( 5,242円 )
1個 -

3日目

1612

5,166円

( 5,683円 )
1個 -

3日目

2012

5,806円

( 6,387円 )
1個 -

3日目

2510

5,989円

( 6,588円 )
1個 -

3日目

2512

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました