(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランピングボルトフットスピンドルタイプ915

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クランピングボルトフットスピンドルタイプ915

通常価格(税別)
810円 ~ 2,080円
税込価格
891円 ~ 2,288円

トグルクランプ用クランピングボルトフットスピンドルタイプ。平面でピンポイントで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    トグルクランプ・用品
  • トグルクランプユニット/オプション:
    オプション
  • 材質詳細:
    SM490
  • 表面処理:
    亜鉛メッキ

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M5
6.5
43
14
111-1/112-1/113-1/211-1/212-1/213-1

1個

810( 891円 )

3日目

M6
8
53.5
16
111-2/112-2/113-2/211-2/212-2/213-2

1個

930( 1,023円 )

3日目

M8
10
64.5
20
111-3/112-3/113-3/211-3/212-3/213-3

1個

1,620( 1,782円 )

3日目

M10
13
86
25
111-4/112-4/113-4/211-4/212-4/213-4

1個

1,970( 2,167円 )

3日目

M12
15
98
30
111-5/112-5/113-5/133-5/211-5/212-5/213-5

1個

2,080( 2,288円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トグルクランプ用クランピングボルトフットスピンドルタイプ。平面でピンポイントでクランプします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランピングボルトフットスピンドルタイプ915のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました