(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランピングボルト916

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クランピングボルト916

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
700円 ~ 2,430円
税込価格
770円 ~ 2,673円

トグルクランプ用クランピングボルト。トグルクランプでクランプ時間短縮。段取り改...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
種類
トグルクランプユニット/オプション
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
材質詳細
表面処理
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
トグルクランプ・用品
オプション
M4
5
29
10
9
SM490
亜鉛メッキ
111-0/112-0/211-0/212-0

1個

700( 770円 )

3日目

トグルクランプ・用品
オプション
M5
7
40
12
10
SM490
亜鉛メッキ
111-1/112-1/113-1/211-1/212-1/213-1/251-2/252-2

1個

700( 770円 )

3日目

トグルクランプ・用品
オプション
M6
10
46
16
13
SM490
亜鉛メッキ
111-2/112-2/113-2/211-2/212-2/213-2

1個

810( 891円 )

3日目

トグルクランプ・用品
オプション
M8
12
57
20
16
SM490
亜鉛メッキ
111-3/112-3/113-3/211-3/212-3/213-3/251-3/252-3

1個

1,040( 1,144円 )

3日目

トグルクランプ・用品
オプション
M10
16
79
26
20
SM490
亜鉛メッキ
111-4/112-4/113-4/211-4/212-4/213-4/251-4/252-4

1個

1,280( 1,408円 )

3日目

トグルクランプ・用品
オプション
M12
19
91
30
24
SM490
亜鉛メッキ
111-5/112-5/113-5/133-5/211-5/212-5/213-5

1個

1,390( 1,529円 )

3日目

トグルクランプ・用品
オプション
M5
7
40
12
10
SUS304
-
S111-1/S211-1/S251-1

1個

1,510( 1,661円 )

3日目

トグルクランプ・用品
オプション
M6
10
46
16
13
SUS304
-
S111-2/S211-2

1個

1,850( 2,035円 )

3日目

トグルクランプ・用品
オプション
M8
12
57
20
16
SUS304
-
S111-3/S211-3/S251-3

1個

2,430( 2,673円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トグルクランプ用クランピングボルト。トグルクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランピングボルト916のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました