(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランピングスクリュー 6890B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6890B-1
クランピングスクリュー 6890B クランピングユニット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,440円
税込単価
2,684円

【特長】・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮・黒亜鉛メッキ(つや消し)により...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    トグルクランプ・用品
  • トグルクランプユニット/オプション:
    オプション
  • 表面処理:
    黒亜鉛メッキ(つや消し)

型番

6890B-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

6890B-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
H(mm)
L(mm)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6890B-1

38
10.5
13
11
M5
6800B-1/6830B-1

1個

2,440( 2,684円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮
・黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランピングスクリュー 6890Bの型番6890B-1のページです。
型番6890B-1に関する仕様情報を記載しております。

クランピングスクリュー 6890Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
6890B-2-110
6890B-2-46
6890B-2-60
6890B-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
適合機種

3,110円

( 3,421円 )
1個 -

3日目

110121611M66800B-2/6830B-2

2,510円

( 2,761円 )
1個 -

3日目

46121611M66800B-2/6830B-2

2,580円

( 2,838円 )
1個 -

3日目

60121611M66800B-2/6830B-2

2,770円

( 3,047円 )
1個 -

3日目

6318.51820M86800B-3/6830B-3

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました