(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランピングスクリュー 6880B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6880B-1
クランピングスクリュー 6880B クランピングユニット

通常単価(税別)
2,130円
税込単価
2,343円

【特長】・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮・黒亜鉛メッキ(つや消し)により...

詳細情報を確認する

型番

6880B-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ネジ径
ネジ長(mm)
全長(mm)
C(mm)
D(mm)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6880B-1

M4
17
23
6
7.9
6841B-1

1個

2,130( 2,343円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮
・黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランピングスクリュー 6880Bの型番6880B-1のページです。
型番6880B-1に関する仕様情報を記載しております。

クランピングスクリュー 6880Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
6880B-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジ径 ネジ長
(mm)
全長
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
適合機種

2,570円

( 2,827円 )
1個 -

3日目

M6233512156841B-2

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました