(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミスタッドボルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ABM0806-150
アルミスタッドボルト クランピングパーツ

通常単価(税別)
1,640円
税込単価
1,804円

【特長】・測定機に最適なスタッドボルト。・材質:A5056-H34・表面処理:...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    測定器用治具
  • セット/単品:
    単品
  • A(mm):
    M8
  • D(mm):
    40
  • 材質詳細:
    A5056-H34
  • 表面処理:
    アルマイト処理

型番

ABM0806-150 解除

Loading...

 
カタログを表示

ABM0806-150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
B(mm)
C(mm)
E(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ABM0806-150

M6
150
10

1個

1,640( 1,804円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定機に最適なスタッドボルト。
・材質:A5056-H34
・表面処理:アルマイト処理

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミスタッドボルトの型番ABM0806-150のページです。
型番ABM0806-150に関する仕様情報を記載しております。

アルミスタッドボルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ABM0806-100
ABM0806-125
ABM0806-175
ABM0806-200
ABM0808-100
ABM0808-125
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)

1,340円

( 1,474円 )
1個 -

1日目

M610010

1,470円

( 1,617円 )
1個 -

3日目

M612510

1,760円

( 1,936円 )
1個 -

3日目

M617510

1,890円

( 2,079円 )
1個 -

3日目

M620010

930円

( 1,023円 )
1個 -

3日目

M810040

990円

( 1,089円 )
1個 -

3日目

M812540

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました