(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アタッチメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ASJ-2A-8
アタッチメント クランピングパーツ

通常単価(税別)
6,491円
税込単価
7,140円

アルミジョイント、アルミスクリュージャッキ用アタッチメントです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    測定器用治具
  • セット/単品:
    単品
  • A(mm):
    16
  • D(mm):
    9
  • 材質詳細:
    A5056
  • 表面処理:
    アルマイト

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

ASJ-2A-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

ASJ-2A-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
B(mm)
C(mm)
E(mm)
G(mm)
H(mm)
J(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASJ-2A-8

24
6.3
15
120
-
-

1個

6,491( 7,140円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミジョイント、アルミスクリュージャッキ用アタッチメントです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アタッチメントの型番ASJ-2A-8のページです。
型番ASJ-2A-8に関する仕様情報を記載しております。

アタッチメントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ASJ-1A-8
ASJ-3A-8
ASJ-4A-8
ASJ-5A-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)

5,441円

( 5,985円 )
1個 -

3日目

22M813---

5,943円

( 6,537円 )
1個 -

3日目

28M819607.1-

6,995円

( 7,695円 )
1個 -

3日目

24M815606-

6,995円

( 7,695円 )
1個 -

3日目

39M83060610

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました