(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCSA0401L
油圧単動スイングクランプ(2.5~7MPa仕様) クランピングユニット

油圧単動スイングクランプ(2.5~7MPa仕様) SCSA0401L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
70,125円
税込単価
77,138円

【特長】・長寿命・高耐久性とトラップ弁・軽量・アルミ合金製・優れたクーラント対...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    油圧クランプ・用品
  • 本体/周辺用品:
    本体
  • 最高使用圧力(Mpa):
    7
  • 最低作動圧力(Mpa):
    2.5
  • 耐圧(Mpa):
    10.5
  • 使用温度(℃):
    0~70
  • 使用流体:
    ISO-VG-32 相当 一般作動油
  • 配管方式:
    ガスケットタイプ(Gネジプラグ付)

型番

SCSA0401L 解除

Loading...

SCSA0401L の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

断面構造

油圧単動スイングクランプ(2.5~7MPa仕様) 関連画像1

リリース時
油圧供給を断つと、バネによりリリース動作を行います。

油圧単動スイングクランプ(2.5~7MPa仕様) 関連画像2

ロック時
油圧ポートに油圧を供給すると、ロック動作を行います。

取付加工寸法

油圧単動スイングクランプ(2.5~7MPa仕様) 関連画像3

※1. 取付ボルト用のEAネジ深さはS寸法を参考に取付高さに応じ、決定願います。
※2. 本体取付穴φDの深さはF寸法を参考に取付け高さに応じ、決定願います。
※3. 推奨配管内径は参考値です。クランプ使用台数や配管距離に応じて適宜変更願います。

型式SCSA0361R/LSCSA0401R/LSCSA0481R/LSCSA0551R/L
D36404855
F48505259
K31.4344047
Nx23.5263033.5
Ny5500
P3333
S181718.517
EAM4×0.7M5×0.8M5×0.8M6

テーパーロックレバー設計寸法

テーパーロックタイプのスイングレバーの設計製作時に参考としてください。

油圧単動スイングクランプ(2.5~7MPa仕様) 関連画像4
対応機器型式SCSA0361R/LSCSA0401R/LSCSA0481R/LSCSA0551R/L
A12161925
B9.5131521
C2.5344
D4.35.36.36.3
E17+0.027/020+0.033/025+0.033/028+0.033/0
F13.9+0.15/016.7+0.15/020.6+0.15/023+0.15/0
G3444

クランプ力線図

油圧単動スイングクランプ(2.5~7MPa仕様) 関連画像5

P:供給油圧(MPa)  F:クランプ力(kN)

注意事項

1. 本グラフは、クランプ力(kN)と供給油圧(MPa)の関係を示しています。
2. シリンダ油圧(L=0時)はクランプ力計算式では求められません。
3. 供給油圧や取付姿勢等の条件により、慣性モーメントの大きいレバーではスイング動作ができない場合があります。
4. クランプ力は、レバーが水平位置でロックした時の能力を示します。
5. クランプ力はレバー長さにより変化します。レバー長さに適した供給油圧で使用してください。
6. 使用不可範囲で使用されますと、変形・かじり・油漏れ等の原因になります。
7. 本グラフは参考値のため、詳細はクランプ力計算式から算出願います。

例:SCSA0480を使用した場合

供給油圧 5.0MPa、レバー長さ L=50mmの時、クランプ力は約 2.3kNとなります。

油圧単動スイングクランプ(2.5~7MPa仕様) 関連画像6

SCSA0360-R/L

油圧単動スイングクランプ(2.5~7MPa仕様) 関連画像7

SCSA0400-R/L

油圧単動スイングクランプ(2.5~7MPa仕様) 関連画像8

SCSA0480-R/L

油圧単動スイングクランプ(2.5~7MPa仕様) 関連画像9

SCSA0550-R/L

外形図

油圧単動スイングクランプ(2.5~7MPa仕様) 外形図

型番リスト

型番
ロックシリンダ面積(c㎡)
全ストローク(mm)
スイングストローク(mm)
ロックストローク(mm)
ロック時スイング方向
戻しバネ力(max)(kN)
戻しバネ力(min)(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCSA0401L

5.5
13
5
8
反時計回り
0.76
0.45

1個

70,125( 77,138円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長寿命・高耐久性とトラップ弁
・軽量・アルミ合金製
・優れたクーラント対策
・スイングレバーの製作容易(テーパスリーブを標準付属)
・ダイレクトマウント可能なスピードコントロールバルブ

カタログ

 

Loading...

SCSA0401Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧単動スイングクランプ(2.5~7MPa仕様)の型番SCSA0401Lのページです。
型番SCSA0401Lに関する仕様情報を記載しております。

油圧単動スイングクランプ(2.5~7MPa仕様)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SCSA0361L
SCSA0361R
SCSA0401R
SCSA0481L
SCSA0481R
SCSA0551L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ロックシリンダ面積
(c㎡)
全ストローク
(mm)
スイングストローク
(mm)
ロックストローク
(mm)
ロック時スイング方向 戻しバネ力(max)
(kN)
戻しバネ力(min)
(kN)

70,125円

( 77,138円 )
1個 -

19日目

412.54.58反時計回り0.580.33

70,125円

( 77,138円 )
1個 -

19日目

412.54.58時計回り0.580.33

70,125円

( 77,138円 )
1個 -

19日目

5.51358時計回り0.760.45

73,950円

( 81,345円 )
1個 -

19日目

7.51468反時計回り0.890.59

73,950円

( 81,345円 )
1個 -

19日目

7.51468時計回り0.890.59

83,725円

( 92,098円 )
1個 -

19日目

10.316.56.510反時計回り1.410.83

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました