(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

取付クランプセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

取付クランプセット

通常価格(税別)
5,851円 ~ 7,609円
税込価格
6,436円 ~ 8,370円

マシンバイスを機械テーブル、サブテーブル等へ取り付ける為のクランプユニットで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14
12
12
42
14~22.5
SBP0540/SBP0626(T)

1個

5,851( 6,436円 )

3日目

16
16
16
54
18~28.5
SBP0830(T)

1個

6,172( 6,789円 )

1日目

18
20
20
63
22~30
SBP0960/SBP1060/SBP1260/SBP1355/SBP1570(T)

1個

7,609( 8,370円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マシンバイスを機械テーブル、サブテーブル等へ取り付ける為のクランプユニットです。 T溝幅14m~18㎜まで準備しております

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取付クランプセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました