(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力トグルフッククランプ341

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力トグルフッククランプ341

通常価格(税別)
12,620円 ~ 14,692円
税込価格
13,882円 ~ 16,161円

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    トグルクランプ・用品
  • 本体材質:
    一般鋼・鋳鉄
  • トグルクランプユニット/オプション:
    ユニット
  • トグルクランプ方向:
    フック
  • 装着方法:
    フランジベース
  • A(mm):
    86
  • B(mm):
    84
  • 材質詳細:
    U字フック:SM490$本体・フックキャッチ:FCD600
  • 表面処理:
    本体・フックキャッチ:黒(静電粉体塗装)、U字フック:亜鉛メッキ
  • 付属品:
    フックキャッチ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
C(mm)
D(mm)
締付力(kN)
全長 X 全高(mm)
保持力(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
62
50~140
15
365×69
17000

1個

12,620( 13,882円 )

3日目

66
45~70
20
295×89
25000

1個

14,692( 16,161円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力トグルフッククランプ341のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました