(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MQC-30S
メジャーリングクイッククランプ クランピングユニット

メジャーリングクイッククランプ MQC-30S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
45,475円
税込単価
50,023円

【特長】・測定機用ジグ製作時間の削減に・三次元測定機、投影機、画像測定機、顕微...

詳細情報を確認する

型番

MQC-30S 解除

Loading...

MQC-30S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

メジャーリングクイッククランプ 外形図1

使用方法・使用事例

使用事例

メジャーリングクイッククランプ 使用事例

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
H(mm)
I(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MQC-30S

55
30
35
10
10

1個

45,475( 50,023円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定機用ジグ製作時間の削減に
・三次元測定機、投影機、画像測定機、顕微鏡等の測定作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです
・丸棒などの異形物や小さい精密製品等は口金部のV溝により、容易に保持出来ます
・クリップ式のレバーで簡単にクランプでき、保持力の強弱はバネ部の操作にて調整可能です

カタログ

 

MQC-30Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メジャーリングクイッククランプの型番MQC-30Sのページです。
型番MQC-30Sに関する仕様情報を記載しております。

メジャーリングクイッククランプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MQC-45S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
I
(mm)

56,100円

( 61,710円 )
1個 -

3日目

63454311.512.5

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました