(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MHB-R70C-15M8AS
マグワークアジャストストッパー クランピングユニット

マグワークアジャストストッパー MHB-R70C-15M8AS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,943円
税込単価
6,537円

マグネットチャックMTB用嵩上げブロック。横荷重受けストッパー付。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットチャック・用品
  • 本体/周辺用品:
    本体
  • A(mm):
    70
  • C(mm):
    19.5~25
  • D(mm):
    15.7~32.5
  • 材質詳細:
    SS材(ハイトブロック) / S45C(アジャストストッパー)
  • 付属品:
    取付けボルト

型番

MHB-R70C-15M8AS 解除

Loading...

MHB-R70C-15M8AS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マグワークアジャストストッパー 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

マグワークアジャストストッパー 使用例

型番リスト

型番
B(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHB-R70C-15M8AS

15

1個

5,943( 6,537円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マグネットチャックMTB用嵩上げブロック。横荷重受けストッパー付。

カタログ

 

MHB-R70C-15M8ASで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグワークアジャストストッパーの型番MHB-R70C-15M8ASのページです。
型番MHB-R70C-15M8ASに関する仕様情報を記載しております。

マグワークアジャストストッパーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MHB-R70C-45M8AS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
B
(mm)

18,200円

( 20,020円 )
1個 -

3日目

45

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました