(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロダウンサイドクランプ 丸型 セット

マイクロダウンサイドクランプ 丸型 セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
25,212円 ~ 26,482円
税込価格
27,733円 ~ 29,130円

【特長】・省スペースで小物ワークのクランプができます(多数個取りジグに活用でき...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アタッチメントタイプについて
マイクロダウンサイドクランプ 丸型 セット 製品特長・仕様1
マイクロダウンサイドクランプ 丸型 セット 使用例2

外形図

マイクロダウンサイドクランプ 丸型 セット 外形図1
マイクロダウンサイドクランプ 丸型 セット 外形図2

取付加工図

使用方法・使用事例

使用事例

マイクロダウンサイドクランプ 丸型 セット 使用例1

型番リスト

型番
表面処理
アタッチメントタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
黒染め
フラット(焼入有)

1個

25,212( 27,733円 )

3日目

黒染め
グリップ

1個

26,482( 29,130円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省スペースで小物ワークのクランプができます(多数個取りジグに活用できます。)
・ワークに合わせてアタッチメントを選択できます
・付属品:取付け用ボルト、位置決めピン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロダウンサイドクランプ 丸型 セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました