(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MS2X35N23-B02
マイクロダウンサイドクランプ Wサイド セット クランピングユニット

マイクロダウンサイドクランプ Wサイド セット MS2X35N23-B02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,501円
税込単価
20,351円

【特長】・小物ワーク用クランプ2個押し・本体とアタッチメントのセットになります

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

MS2X35N23-B02 解除

Loading...

MS2X35N23-B02 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アタッチメントタイプについて
マイクロダウンサイドクランプ Wサイド セット 関連画像1
マイクロダウンサイドクランプ Wサイド セット 関連画像2

外形図

マイクロダウンサイドクランプ Wサイド セット 外形図1
マイクロダウンサイドクランプ Wサイド セット 外形図2

取付加工図 

型番リスト

型番
表面処理
アタッチメントタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS2X35N23-B02

黒染め
グリップ

1個

18,501( 20,351円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物ワーク用クランプ2個押し
・本体とアタッチメントのセットになります

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

MS2X35N23-B02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロダウンサイドクランプ Wサイド セットの型番MS2X35N23-B02のページです。
型番MS2X35N23-B02に関する仕様情報を記載しております。

マイクロダウンサイドクランプ Wサイド セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MS2X35N23-B01
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表面処理 アタッチメントタイプ

15,598円

( 17,158円 )
1個 -

3日目

黒染めフラット(焼入有)

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました