(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロダウンサイドクランプ 1サイド 本体

マイクロダウンサイドクランプ 1サイド 本体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,609円
税込単価
8,370円

小物ワーク用側面クランプ マイクロダウンサイドクランプ1サイドの本体になります...

詳細情報を確認する

型番

MS1F35N14-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アタッチメントタイプについて
マイクロダウンサイドクランプ 1サイド 本体 関連画像1

外形図

マイクロダウンサイドクランプ 1サイド 本体 外形図1
マイクロダウンサイドクランプ 1サイド 本体 外形図2

取付加工図

使用方法・使用事例

使用事例

マイクロダウンサイドクランプ 1サイド 本体 使用例1

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS1F35N14-01

1個

7,609( 8,370円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小物ワーク用側面クランプ マイクロダウンサイドクランプ1サイドの本体になります。 ワーク接触面アタッチメントとしてフラットタイプ グリップタイプがあります

カタログ

 

Loading...

MS1F35N14-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロダウンサイドクランプ 1サイド 本体の型番MS1F35N14-01のページです。
型番MS1F35N14-01に関する仕様情報を記載しております。

マイクロダウンサイドクランプ 1サイド 本体のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました