(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベース固定用ナット150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベース固定用ナット150

通常価格(税別)
350円 ~ 810円
税込価格
385円 ~ 891円

【特長】・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮・トグルサイドクランプ511/5...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    トグルクランプ・用品
  • トグルクランプユニット/オプション:
    オプション
  • 材質詳細:
    SM490
  • 表面処理:
    亜鉛メッキ

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
9
M20×1.5
511-3/512-3/513-3/S511-3/S512-3/S513-3

1個

580( 638円 )

3日目

36
10
M24×1.5
511-5/511-6/512-5/512-6/513-5/513-6

1個

810( 891円 )

3日目

24
8
M16×1.5
511-2/512-2/513-2/S511-2/S512-2/S513-2

1個

470( 517円 )

3日目

19
7
M12×1.5
511-1/512-1/513-1/S511-1/S512-1/S513-1

1個

350( 385円 )

3日目

17
6
M10×1
511-0

1個

350( 385円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮
・トグルサイドクランプ511/512/513のベース固定用ナットです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベース固定用ナット150のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました