(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フックキャッチ363

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フックキャッチ363

通常単価(税別)
580円
税込単価
638円

【特長】・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮・トグルフッククランプ363の受...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    トグルクランプ・用品
  • トグルクランプユニット/オプション:
    オプション
  • A(mm):
    34
  • B(mm):
    15
  • C(mm):
    10.5
  • 材質詳細:
    SM490
  • 表面処理:
    亜鉛メッキ
  • 適合機種:
    363-2/S363-2

型番

363-2-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

363-2-03

1個

580( 638円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮
・トグルフッククランプ363の受け側です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フックキャッチ363の型番363-2-03のページです。
型番363-2-03に関する仕様情報を記載しております。

フックキャッチ363のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました