(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナットランナークランプH型

ナットランナークランプH型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
76,500円 ~ 118,150円
税込価格
84,150円 ~ 129,965円

【特長】・自動化対応クランプ・水平タイプのナットランナークランプです・ナットラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ナットランナークランプ

外形図

ナットランナークランプH型 外形図1

シングル

ナットランナークランプH型 外形図2

ダブル

使用方法・使用事例

使用方法

部品構成

シングル

ナットランナークランプH型 使用例1

シングル(NRCH08L)

ナットランナークランプH型 使用例2

ダブル

ナットランナークランプH型 使用例3
(1)スピンドル
(2)座金
(3)皿ボルト
(4)ストッパーR
(5)ストッパーL
(6)口金
(7)可動体
(8)スタッドボルト
(9)キャッチ用皿バネ
(10)スタッドボルト
(11)本体
(1)スピンドル
(2)座金
(3)カバー
(4)低頭小径ボルト
(5)ストッパーR
(6)ストッパーL
(7)口金
(8)グリップパッド丸型
(9)六角穴付きボルト
(10)スタッドボルト
(11)キャッチ用皿バネ
(12)キャッチ用バネ
(13)低頭六角穴付きボルト
(14)可動体
(15)本体
(1)スピンドル
(2)座金
(3)皿ボルト
(4)可動体中
(5)ストッパー
(6)スタッドボルト
(7)キャッチ皿バネ
(8)可動体外
(9)口金
(10)小径頭ボルト
(11)本体

型番リスト

型番
A(mm)
締付力(kN)
クランプストローク(mm)
最大操作トルク(Nm)
詳細タイプ
全巾(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
65
8
3.5
16
シングル
69

1個

76,500( 84,150円 )

3日目

69
5
10
12
シングル
95

1個

94,350( 103,785円 )

3日目

68
13
3.5
30
シングル
76

1個

80,750( 88,825円 )

3日目

75
18
3.5
41
シングル
76

1個

82,450( 90,695円 )

3日目

65
5
7
16
ダブル
73

1個

111,350( 122,485円 )

3日目

68
8
7
30
ダブル
74.6

1個

113,050( 124,355円 )

3日目

75
13
7
48
ダブル
75

1個

118,150( 129,965円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動化対応クランプ
・水平タイプのナットランナークランプです
・ナットランナー・電動ドライバー・インパルスレンチを使用して、トルク管理・高速クランプ・自動化ができます
・本体上部に飛び出たスピンドル上部の六角部を操作してクランプ・アンクランプを行います

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナットランナークランプH型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました