(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルフッククランプS311

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トグルフッククランプS311

通常価格(税別)
7,157円 ~ 17,594円
税込価格
7,873円 ~ 19,353円

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
締付力(kN)
全長 X 全高(mm)
保持力(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
26
32
25~65
1
165×55
1500

1個

7,157( 7,873円 )

3日目

28
37
25~60
1.5
170×58
2000

1個

7,817( 8,599円 )

3日目

39.5
46
35~70
2.2
210×67
3200

1個

8,863( 9,749円 )

3日目

58
58
45~95
7
280×91
8000

1個

17,594( 19,353円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルフッククランプS311のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました