(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルフッククランプ362

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S362-1
トグルフッククランプ362 クランピングユニット

通常単価(税別)
3,820円
税込単価
4,202円

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

 
カタログを表示

S362-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体材質
B(mm)
締付力(kN)
材質詳細
表面処理
保持力(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S362-1

ステンレス
29.5
1.4
SUS304
-
1650

1個

3,820( 4,202円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルフッククランプ362の型番S362-1のページです。
型番S362-1に関する仕様情報を記載しております。

トグルフッククランプ362のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
362-1
362-2
S362-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体材質 B
(mm)
締付力
(kN)
材質詳細 表面処理 保持力
(N)

1,470円

( 1,617円 )
1個 -

3日目

一般鋼・鋳鉄29.51.4SM490亜鉛メッキ1650

1,280円

( 1,408円 )
1個 -

3日目

一般鋼・鋳鉄30.51.6SM490亜鉛メッキ1800

4,050円

( 4,455円 )
1個 -

3日目

ステンレス30.51.6SUS304-1800

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました