(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルフッククランプ312-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:312-3-L
トグルフッククランプ312-L クランピングユニット

通常単価(税別)
3,990円
税込単価
4,389円

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

詳細情報を確認する

型番

312-3-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

312-3-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
D(mm)
締付力(kN)
全長 X 全高(mm)
保持力(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

312-3-L

39.5
42
35~70
2.2
210×85
3200

1個

3,990( 4,389円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルフッククランプ312-Lの型番312-3-Lのページです。
型番312-3-Lに関する仕様情報を記載しております。

トグルフッククランプ312-Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
312-1-L
312-2-L
312-4-L
312-5-L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
締付力
(kN)
全長 X 全高
(mm)
保持力
(N)

3,470円

( 3,817円 )
1個 -

3日目

263325~651165×671500

3,650円

( 4,015円 )
1個 -

3日目

283325~601.5170×722000

7,022円

( 7,724円 )
1個 -

3日目

585945~957280×1168000

8,317円

( 9,149円 )
1個 -

3日目

586555~12510311.5×11611000

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました