(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルダウンサイドクランプ712

トグルダウンサイドクランプ712

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,621円 ~ 16,778円
税込価格
12,783円 ~ 18,456円

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

トグルダウンサイドクランプ712 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

トグルダウンサイドクランプ712 使用例

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
M(mm)
N(mm)
全長 X 全高(mm)
保持力 Q1(kN)
保持力 Q2(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
56
106
34~49
19~37
175×164
1
1

1個

11,621( 12,783円 )

3日目

75
136
47~64
22~39
222×209
2
2

1個

13,165( 14,482円 )

3日目

90
166
52~74
28~54
267×250
3
3

1個

16,778( 18,456円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルダウンサイドクランプ712のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました