(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:711-3
トグルダウンサイドクランプ711 クランピングユニット

トグルダウンサイドクランプ711 711-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,781円
税込単価
17,359円

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

詳細情報を確認する

Loading...

711-3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

トグルダウンサイドクランプ711 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

トグルダウンサイドクランプ711 使用例1
トグルダウンサイドクランプ711 使用例2

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
M(mm)
N(mm)
全長 X 全高(mm)
保持力 Q1(kN)
保持力 Q2(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

711-3

90
101
23~49
28~54
267×105
3
3

1個

15,781( 17,359円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

カタログ

 

Loading...

711-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルダウンサイドクランプ711の型番711-3のページです。
型番711-3に関する仕様情報を記載しております。

トグルダウンサイドクランプ711のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
711-1
711-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
全長 X 全高
(mm)
保持力 Q1
(kN)
保持力 Q2
(kN)

10,543円

( 11,597円 )
1個 -

3日目

565915~3319~37175×7011

12,166円

( 13,383円 )
1個 -

3日目

757924~4122~39222×8822

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました