(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルダウンクランプ252-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:252-3-L
トグルダウンクランプ252-L クランピングユニット

通常単価(税別)
4,420円
税込単価
4,862円

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

詳細情報を確認する

型番

252-3-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

252-3-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
E(mm)
G(mm)
全長 X 全高(mm)
締付力 O1(kN)
締付力 O2(kN)
ボルト径×ピッチ×長さ(並目)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

252-3-L

44
12
27
23
100×79
1.4
1.03
M8×1.25×57

1個

4,420( 4,862円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルダウンクランプ252-Lの型番252-3-Lのページです。
型番252-3-Lに関する仕様情報を記載しております。

トグルダウンクランプ252-Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
252-2-L
252-4-L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
全長 X 全高
(mm)
締付力 O1
(kN)
締付力 O2
(kN)
ボルト径×ピッチ×長さ(並目)

4,167円

( 4,584円 )
1個 -

3日目

2681713.562×470.470.38M5×0.8×40

8,590円

( 9,449円 )
1個 -

3日目

64163735143×114.521.37M10×1.5×79

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました