(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルダウンクランプ213

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:213-4
トグルダウンクランプ213 クランピングユニット

通常単価(税別)
6,538円
税込単価
7,192円

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

213-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
H(mm)
全長 X 全高(mm)
締付力 R1(kN)
締付力 R2(kN)
ボルト径×ピッチ×長さ(並目)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

213-4

52
67
91
32
152×292
3
2
M10×1.5×87

1個

6,538( 7,192円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルダウンクランプ213の型番213-4のページです。
型番213-4に関する仕様情報を記載しております。

トグルダウンクランプ213のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
213-1
213-2
213-3
213-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
全長 X 全高
(mm)
締付力 R1
(kN)
締付力 R2
(kN)
ボルト径×ピッチ×長さ(並目)

3,010円

( 3,311円 )
1個 -

3日目

2530.5381970×149.50.750.5M5×0.8×43.5

3,470円

( 3,817円 )
1個 -

3日目

35.53757.525.594×1751.20.7M6×1×50.5

3,820円

( 4,202円 )
1個 -

3日目

38.54660.529107×227.521.4M8×1.25×63.5

8,953円

( 9,848円 )
1個 -

3日目

657511944.5195×3284.52.5M12×1.75×100

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました