(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルダウンクランプ212

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:212-2
トグルダウンクランプ212 クランピングユニット

通常単価(税別)
3,220円
税込単価
3,542円

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

212-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
E(mm)
G(mm)
全長 X 全高(mm)
締付力 R1(kN)
締付力 R2(kN)
ボルト径×ピッチ×長さ(並目)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

212-2

32
10
42
13
94×154
1.2
0.7
M6×1×50.5

1個

3,220( 3,542円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルダウンクランプ212の型番212-2のページです。
型番212-2に関する仕様情報を記載しております。

トグルダウンクランプ212のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
212-0
212-1
212-3
212-4
212-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
全長 X 全高
(mm)
締付力 R1
(kN)
締付力 R2
(kN)
ボルト径×ピッチ×長さ(並目)

2,490円

( 2,739円 )
1個 -

3日目

2582015.556×96.50.550.35M4×0.7×31

3,070円

( 3,377円 )
1個 -

3日目

2610261670×1370.750.5M5×0.8×43.5

3,650円

( 4,015円 )
1個 -

3日目

40124222.5107×20221.4M8×1.25×63.5

5,624円

( 6,186円 )
1個 -

3日目

52166732152×26232M10×1.5×87

8,089円

( 8,898円 )
1個 -

3日目

65208842195×2864.52.5M12×1.75×100

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました