(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルダウンクランプ211

トグルダウンクランプ211

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,490円 ~ 9,362円
税込価格
2,739円 ~ 10,298円

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

詳細情報を確認する

  • 付属品:
    クランピングスクリュー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

トグルダウンクランプ211 外形図
トグルダウンクランプ211 外形図2

211-0

トグルダウンクランプ211 外形図3

(S)211-1

トグルダウンクランプ211 外形図4

(S)211-2

トグルダウンクランプ211 外形図5

(S)211-3

トグルダウンクランプ211 外形図6

(S)211-4

トグルダウンクランプ211 外形図7

211-5

使用方法・使用事例

使用事例

トグルダウンクランプ211 使用例

型番リスト

型番
種類
本体材質
トグルクランプユニット/オプション
トグルクランプ方向
装着方法
A(mm)
B(mm)
C(mm)
H(mm)
材質詳細
表面処理
全長 X 全高(mm)
締付力 R1(kN)
締付力 R2(kN)
ボルト径×ピッチ×長さ(並目)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
トグルクランプ・用品
一般鋼・鋳鉄
ユニット
上面
フランジベース
25
31
20
23.5
SM490
亜鉛メッキ
56×85
0.55
0.35
M4×0.7×31

1個

2,490( 2,739円 )

3日目

トグルクランプ・用品
一般鋼・鋳鉄
ユニット
上面
フランジベース
26
37
44
24
SM490
亜鉛メッキ
70×125
0.75
0.5
M5×0.8×43.5

1個

3,070( 3,377円 )

3日目

トグルクランプ・用品
一般鋼・鋳鉄
ユニット
上面
フランジベース
32
40
62
27
SM490
亜鉛メッキ
94×141
1.2
0.7
M6×1×50.5

1個

3,220( 3,542円 )

3日目

トグルクランプ・用品
一般鋼・鋳鉄
ユニット
上面
フランジベース
40
47.5
67
31.5
SM490
亜鉛メッキ
107×187
2
1.4
M8×1.25×63.5

1個

3,590( 3,949円 )

3日目

トグルクランプ・用品
一般鋼・鋳鉄
ユニット
上面
フランジベース
52
67
100
40
SM490
亜鉛メッキ
152×240
3
2
M10×1.5×87

1個

5,624( 6,186円 )

3日目

トグルクランプ・用品
一般鋼・鋳鉄
ユニット
上面
フランジベース
65
75
130
44.5
SM490
亜鉛メッキ
195×263
4.5
2.5
M12×1.75×100

1個

8,089( 8,898円 )

3日目

トグルクランプ・用品
ステンレス
ユニット
上面
フランジベース
26
37
44
24
SUS304
-
70×125
0.75
0.5
M5×0.8×43.5

1個

7,817( 8,599円 )

3日目

トグルクランプ・用品
ステンレス
ユニット
上面
フランジベース
32
40
62
27
SUS304
-
94×141
1.2
0.7
M6×1×50.5

1個

8,226( 9,049円 )

3日目

トグルクランプ・用品
ステンレス
ユニット
上面
フランジベース
40
47.5
67
31.5
SUS304
-
107×187
2
1.4
M8×1.25×63.5

1個

9,362( 10,298円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルダウンクランプ211のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました