(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルダウンクランプ133

トグルダウンクランプ133

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,317円
税込単価
9,149円

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    トグルクランプ・用品
  • 本体材質:
    一般鋼・鋳鉄
  • トグルクランプユニット/オプション:
    ユニット
  • トグルクランプ方向:
    上面
  • 装着方法:
    サイドベース
  • A(mm):
    40
  • B(mm):
    89
  • C(mm):
    67.5
  • D(mm):
    20
  • 材質詳細:
    SM490
  • 表面処理:
    亜鉛メッキ
  • 全長 X 全高(mm):
    233×180
  • 締付力 Q1(kN):
    4.5
  • 締付力 Q2(kN):
    3.25
  • 付属品:
    クランピングスクリュー
  • ボルト径×ピッチ×長さ(並目):
    M12×1.75×91

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

トグルダウンクランプ133 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

トグルダウンクランプ133 使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

133-5

1個

8,317( 9,149円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

カタログ

 

Loading...

133-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルダウンクランプ133の型番133-5のページです。
型番133-5に関する仕様情報を記載しております。

トグルダウンクランプ133のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました