(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルダウンクランプ112-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トグルダウンクランプ112-L

通常価格(税別)
3,300円 ~ 8,863円
税込価格
3,630円 ~ 9,749円

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
E(mm)
M(mm)
全長 X 全高(mm)
締付力 Q1(kN)
締付力 Q2(kN)
保持力 R1(kN)
保持力 R2(kN)
ボルト径×ピッチ×長さ(並目)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
33.5
9
28
3~14.5
148×50
0.85
0.65
1
0.8
M5×0.8×43.5

1個

3,300( 3,630円 )

3日目

37
10
47
12~18.5
184×64
1
0.75
1.2
1
M6×1×50.5

1個

3,440( 3,784円 )

3日目

39.5
12
42
7~23.5
215×76
2.3
1.25
2.5
1.35
M8×1.25×63.5

1個

3,820( 4,202円 )

3日目

58
16
73
8.5~30
296×102
3.5
1.8
3.65
2
M10×1.5×87

1個

6,217( 6,839円 )

3日目

75
20
92
14.5~33.5
345×124
4.5
2
5
2.13
M12×1.75×100

1個

8,863( 9,749円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルダウンクランプ112-Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました