(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:112-1
トグルダウンクランプ112 クランピングユニット

トグルダウンクランプ112 112-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,640円
税込単価
2,904円

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

詳細情報を確認する

Loading...

112-1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

トグルダウンクランプ112 外形図1
トグルダウンクランプ112 外形図2

112–0、1

トグルダウンクランプ112 外形図3

112–2

トグルダウンクランプ112 外形図4

112–3、4、5

使用方法・使用事例

使用事例

トグルダウンクランプ112 使用例

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
E(mm)
M(mm)
全長 X 全高(mm)
締付力 R1(kN)
締付力 R2(kN)
ボルト径×ピッチ×長さ(並目)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

112-1

33.5
9
5
28
3~14.5
148×50
0.85
0.65
M5×0.8×43.5

1個

2,640( 2,904円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

カタログ

 

Loading...

112-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルダウンクランプ112の型番112-1のページです。
型番112-1に関する仕様情報を記載しております。

トグルダウンクランプ112のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
112-0
112-2
112-3
112-4
112-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
M
(mm)
全長 X 全高
(mm)
締付力 R1
(kN)
締付力 R2
(kN)
ボルト径×ピッチ×長さ(並目)

2,050円

( 2,255円 )
1個 -

3日目

2574134~10.582.5×320.450.3M4×0.7×31

2,850円

( 3,135円 )
1個 -

3日目

371054712~18.5184×6410.75M6×1×50.5

3,220円

( 3,542円 )
1個 -

3日目

39.5126427~23.5215×762.31.25M8×1.25×63.5

5,441円

( 5,985円 )
1個 -

3日目

58168738.5~30296×1023.51.8M10×1.5×87

8,089円

( 8,898円 )
1個 -

3日目

7520109214.5~33.5345×1244.52M12×1.75×100

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました