(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルダウンクランプ 6800B

トグルダウンクランプ 6800B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,995円 ~ 11,167円
税込価格
7,695円 ~ 12,284円

【特長】・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮・黒亜鉛メッキ(つや消し)により...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

トグルダウンクランプ 6800B 外形図1
トグルダウンクランプ 6800B 外形図2

6800B-0

トグルダウンクランプ 6800B 外形図3

6800B-1

トグルダウンクランプ 6800B 外形図4

6800B-2

トグルダウンクランプ 6800B 外形図5

6800B-3

使用方法・使用事例

使用事例

トグルダウンクランプ 6800B 使用例

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
E(mm)
H(mm)
ボルト径 X 長さ(mm)
全長 X 全高(mm)
保持力 Q1(kN)
保持力 Q2(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
32
13.5
14
18
M4×34.5
49×81
0.5
0.7

1個

6,995( 7,695円 )

3日目

5
39
16
18
19
M5×38
60×98
0.6
1.1

1個

7,408( 8,149円 )

3日目

6
52
20
25
23
M6×46
78×130
0.8
1.2

1個

9,453( 10,398円 )

3日目

8
80
20
36
33
M8×63
112×186
1.2
2.5

1個

11,167( 12,284円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮
・黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルダウンクランプ 6800Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました