(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:521-3-14
トグルサイドクランプ521 クランピングユニット

トグルサイドクランプ521 521-3-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,544円
税込単価
8,298円

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

詳細情報を確認する

型番

521-3-14 解除

Loading...

521-3-14 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

トグルサイドクランプ521 外形図1
トグルサイドクランプ521 外形図2

521-3

トグルサイドクランプ521 外形図3

521-4

トグルサイドクランプ521 外形図4

521-5

使用方法・使用事例

使用事例

トグルサイドクランプ521 使用例

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
K(mm)
L(mm)
N(mm)
締付力(kN)
全長 X 全高(mm)
保持力(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

521-3-14

56
56
32
14
24~58
2.5
154×88
3200

1個

7,544( 8,298円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

カタログ

 

Loading...

521-3-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルサイドクランプ521の型番521-3-14のページです。
型番521-3-14に関する仕様情報を記載しております。

トグルサイドクランプ521のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
521-3-12
521-4-16
521-4-18
521-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
N
(mm)
締付力
(kN)
全長 X 全高
(mm)
保持力
(N)

7,544円

( 8,298円 )
1個 -

3日目

5656321224~582.5154×882960

8,317円

( 9,149円 )
1個 -

3日目

6462401632~814.5186×1076650

8,590円

( 9,449円 )
1個 -

3日目

6462401832~814.5186×1077200

10,180円

( 11,198円 )
1個 -

3日目

10079472039~947.5234×12515000

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました